Dvere pre AE z nerezovej ocele

Obj. č.: AE 5050498

Obj. č.:
AE 5050498
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 1.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
14 kg
Brutto hmotnosť
15 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708839
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Dvere, pre AE z nehdzavejúcej ocele, farba: nerez, jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240