Krytka for base/plinth AX and TS

Obj. č.: AX 8601140

Cover cap to replace the standard cover cap for the corner elements in AX and TS base/plinth

Obj. č.:
AX 8601140
Materiál
plast ABS
Farba
RAL 9005
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,18 kg
Brutto hmotnosť
0,2 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177300675
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryt TS pre základné prvky, V: 200 mm