- Obj. č.:
- CS 5051451
- Provedení
- S výřezem pro chladicí jednotku do vnějšího prostředí 1,5 kW
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 33,5 kg
- Brutto hmotnost
- 34,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- Popis výrobku
- CS Toptec dveřní modul s výřezem pro venkovní chladicí jednotku 1,5 kW