- Obj. č.:
- SE 5852580
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlaha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skříň, zadní stěna a dvířka: Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná
Podlaha: prázdná
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Zadní stěna s možností odšroubování
Montážní deska
Podlaha, plná
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 500 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 699 mm x 1.696 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Poznámka
- S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
- Základní materiál
- Nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 126 kg
- Brutto hmotnost
- 132 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177696754
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Rozv. SE 8 800x1800x500 s MP, IP66/NEMA3