- Obj. č.:
- VX 8660022
- Výhody
- Spoľahlivý - veľmi vysoká stabilita podstavca
- Flexibilné – mnoho možností montáže v interiéri s VX príslušenstvom
- Jednoduché – zakončenie v jednej rovine medzi bodmi zoraďovania
- Materiál
- Rohový diel podstavca: oceľový plech
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Rohový a radový kryt: plast
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové kryty
Vrátane upevňovacieho materiálu
4 rohové diely podstavca, výška 200 mm
1 kryt podstavca, vpredu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
- Poznámka
- Bočnice podstavca, na zakončenie jednotky podstavca, pre prídavnú vzájomnú stabilizáciu podstavcov alebo pre vnútorné vybavenie podstavcov
- Rozmery
- Výška: 200 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Šírka: = 600 mm
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Hmotnosť/balenie
- 7,27 kg
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,04 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,275 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 26,32 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177978133
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
Rohové diely podstavca s krytom VX, vpredu a vzadu, V: 200 mm, pre Š: 600 mm, oceľový plech