Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.: VX 8660031

To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stability or interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.

Obj. č.:
VX 8660031
Prevedenie
Uzavreté
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Hĺbka: = 400 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Hmotnosť/balenie
1,11 kg
Balenie
2 pc(s).
Vhodné pre
pre systém podstavca VX, oceľový plech
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,152 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,31 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177978218
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX kryt podstavca, bočný, V: 100 mm, pre H: 400 mm, oceľový plech
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Product presentations
Dokumentácia
Technical details