- Obj. č.:
- VX 8660045
- Prevedenie
- Uzavreté
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 200 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Hĺbka: = 1.000 mm
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Hmotnosť/balenie
- 5,58 kg
- Balenie
- 2 pc(s).
- Vhodné pre
- pre systém podstavca VX, oceľový plech
- Netto hmotnosť
- 5,54 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,912 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,11 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177978331
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
VX kryt podstavca, bočný, V: 200 mm, pre H: 1000 mm, oceľový plech