Bočnice podstavca s kefovou lištou pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.: VX 8660094

For cable entry in the base/plinth. With a 200 mm base/plinth height, one or two trim panels with brush strip may optionally be used. Thanks to the optional trim panel attachment, the trim panels with brush strip may also be fitted at the front, rear or side of the base/plinth corner piece.

Obj. č.:
VX 8660094
Prevedenie
s kefovou lištou
Materiál
Bočnice podstavca: oceľový plech
Kefová lišta: plast, samozhášacia
Farba
RAL 9005
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Šírka/hĺbka: 1.000 mm
Balenie
2 pc(s).
Vhodné pre
pre systém podstavca VX, oceľový plech
Montážny pokyn
Pre inštaláciu do hĺbky je potrebné zvoliť opciu upevnenia krytu
Netto hmotnosť
2,08 kg
Brutto hmotnosť
2,108 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177985476
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryt podstavca VX s kefovou lištou, pre šírku/hĺbku: 1000 mm
Na stiahnutie
Further information
Product presentations
Dokumentácia
Technical details