Bočnice podstavca pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Obj. č.: VX 8660081

Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Obj. č.:
VX 8660081
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Rozmery
Výška: 200 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
TS
PC
Hĺbka: = 500 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,5 kg
Brutto hmotnosť
2,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177037748
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryt podstavca VX, bočný, V: 200 mm, pre H: 500 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details