- Obj. č.:
- VX 8660053
- Materiál
- Rohový diel podstavca: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt podstavca vpredu/vzadu: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Krytky: ABS
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
4 rohové diely podstavca
4 krytky
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
- Poznámka
- Bočné kryty podstavca sú potrebné na kompletizáciu podstavca a tiež pre dodatočnú stabilizáciu.
- Krytky, ktoré sú súčasťou dodávky, je možné v prípade potreby vymeniť za krytky z nehrdzavejúcej ocele pre podstavcový systém VX z nehrdzavejúcej ocele.
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Rozmery
- Výška: 100 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX SE
TS
PC
Šírka: = 1.200 mm
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177037892
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
Rohové diely podstavca s krytom VX, vpredu a vzadu, V 100 mm, pre Š: 1200 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301