Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Obj. č.: VX 8620020

Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.

Obj. č.:
VX 8620020
Materiál
Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 rohové díly podstavce, výška 200 mm
4 rohové kryty
1 řadový kryt
1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: = 300 mm
Hmotnost/balení
4,82 kg
Balení
2 ks
Netto hmotnost
4,62 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177922099
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 200 mm, pro šířku 300 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu