Bočnice podstavca, 100 mm pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.: VX 8620033

Base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides. The trim panel may be used between two bayed enclosures to stabilise the base/plinth corner pieces. The 100 mm high trim panels may also be used in a 200 mm high base/plinth and combined.

Obj. č.:
VX 8620033
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Hĺbka: = 600 mm
Hmotnosť/balenie
1,82 kg
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,65 kg
Brutto hmotnosť
1,776 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177922204
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX Base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 600 mm, sheet steel
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details