Bočnice podstavce, 200 mm pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.: VX 8620047

Kryty podstavce se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce.

Obj. č.:
VX 8620047
Popis výrobku
Pro boční ukončení jednoho podstavce a pro zvýšení stability, nebo pro instalaci vnitřního vybavení u řadově spojených podstavců. U podstavců s výškou 200 mm lze volitelně namontovat jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Hloubka: = 1.050 mm
Šířka/hloubka: 1.050 mm
Balení
2 ks
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177944671
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu