- Obj. č.:
- AX 2820101
- Materiál
- Rohový diel podstavca: oceľový plech
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Rohová krytka: plast
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové diely podstavca, výška 100 mm
4 rohové kryty
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Kryty podstavca, pre bočné uzavretie jednotky podstavca
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Rozmery
- Výška: 100 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
Šírka: = 1.000 mm
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,96 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177942561
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
AX rohové diely podstavca s krytom podstavca, vpredu a vzadu, V: 100 mm, pre Š: 1000 mm