Bočnice podstavca, 100 mm pre AX

Obj. č.: AX 2820410

To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stabilisation or for the interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.

Obj. č.:
AX 2820410
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Hĺbka: = 400 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,04 kg
Brutto hmotnosť
1,054 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177942530
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryty podstavca AX, bočné, výška: 100 mm, pre hĺbku: 400 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details