Kryty podstavca, predné a zadné pre AX

Obj. č.: AX 2830081

The base/plinth trim panels at the front and rear provide a wide opening for optimum access to the screw connection and simple cable entry.

Obj. č.:
AX 2830081
Materiál
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
Poznámka
Kryty podstavca, pre bočné uzavretie jednotky podstavca
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,88 kg
Brutto hmotnosť
1,99 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177037380
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryt podstavca AX, predný a zadný, V: 100 mm, pre Š: 800 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details