Kryty podstavca, predné a zadné pre AX

Obj. č.: AX 2830101

The base/plinth trim panels at the front and rear provide a wide opening for optimum access to the screw connection and simple cable entry.

Obj. č.:
AX 2830101
Prevedenie
nové prevedenie
Materiál
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 kryty podstavca vpredu/vzadu
Poznámka
Kryty podstavca, pre bočné uzavretie jednotky podstavca
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 1.000 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,5 kg
Brutto hmotnosť
2,603 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177037403
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryt podstavca AX, predný a zadný, V: 100 mm, pre Š: 1000 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details