Komponenty podstavca, bočné pre AX

Obj. č.: AX 2830410

Base/plinth component for mounting in the depth and for stabilising the base/plinth.

Obj. č.:
AX 2830410
Materiál
Diely podstavca: oceľový plech
Krytky: plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 diely podstavca
2 krytky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Hĺbka: = 400 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,516 kg
Brutto hmotnosť
2,518 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177037649
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Diel podstavca AX, bočný, výška: 100 mm, pre hĺbku: 400 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details