Díly podstavce přední a zadní, 100 mm Ocelový plech, pro TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Obj. č.: TS 8601500

Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů.

Obj. č.:
TS 8601500
Provedení
plná
Materiál
Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7022
Krytky: RAL 9005
Rozsah dodávky
2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS: = 500 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,582 kg
Brutto hmotnost
3,781 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177230798
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Podstavec TS šxv 500x100mm, RAL7021
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu