Bočnice podstavce, 100 mm pro přední a zadní díly podstavce

Obj. č.: TS 8601065

Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm. Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců namontovány pootočené o 90°.

Obj. č.:
TS 8601065
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 bočnice podstavce
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS: = 600 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2 kg
Brutto hmotnost
2,07 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177237193
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS Bočnice podstavce, V: 100 mm, pro Š: 600 mm, RAL 7035, ocelový plech
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu