Díly podstavce přední a zadní, 200 mm Ocelový plech, pro TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Produktové číslo: TS 8602.100

Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů. U 200 mm vysokých dílů podstavce je jeden kryt kvůli zavedení kabelů rozdělen na dvě části.

Produktové číslo:
TS 8602.100
Provedení
plná
Materiál
Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7022
Krytky: RAL 9005
Rozsah dodávky
2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS: = 1.100 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT
Balení
2 ks
Netto hmotnost
10,148 kg
Brutto hmotnost
10,682 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177387331
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS Díly podstavce, přední a zadní, V: 200 mm, pro Š: 1100 mm, RAL 7022, ocelový plech
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu