Diely podstavca predné a zadné, 200 mm Oceľový plech, pre TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Obj. č.: TS 8602400

Base/plinth component consisting of one trim panel and two pre-configured corner pieces. In 200 mm high base/plinth components, one trim panel is divided into two for cable entry.

Obj. č.:
TS 8602400
Prevedenie
plná
Materiál
Diely podstavca: oceľový plech
Krytky: plast
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7022
Krytky: RAL 9005
Rozsah dodávky
2 diely podstavca
4 krytky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 200 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS: = 400 mm
Typ skrine: SE
Typ skrine: CM
Typ skrine: TP
Typ skrine: PC
Typ skrine: IW
Typ skrine: TS IT
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
4,54 kg
Brutto hmotnosť
5,622 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177208605
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS Base/plinth component, front and rear, H: 200 mm, for W: 400 mm, RAL 7022, sheet steel
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details