- Produktové číslo:
- TS 8602.030
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7022
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice podstavce
Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 300 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,254 kg
- Brutto hmotnost
- 1,454 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177478787
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
TS Bočnice podstavce, V: 200 mm, pro Š: 300 mm, RAL 7022, ocelový plech