- Obj. č.:
- TS 8602060
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7022
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice podstavca
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Pre stabilizáciu dielov podstavcov prepojených v rade môžu byť bočnice podstavcov s výškou 100 mm namontované s pootočením o 90°. Vtedy sú nutné spojovacie diely pre radové prepojenie podstavca.
- Rozmery
- Výška: 200 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS: = 600 mm
Typ skrine: SE
Typ skrine: CM
Typ skrine: TP
Typ skrine: PC
Typ skrine: IW
Typ skrine: TS IT
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,186 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,385 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177208698
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
TS Trim panel, sides, H: 200 mm, for W: 600 mm, RAL 7022, sheet steel