Diely podstavca predné a zadné, 200 mm Nerezová oceľ pre TS, VX SE

Obj. č.: TS 8702800

Base/plinth components, front and rear, stainless steel, 200 mm.

Obj. č.:
TS 8702800
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky
1 zakrytie predné/zadné
2 rohové diely s odnímateľným zakrytím
Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž na skriňu
Rozmery
Výška: 200 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
10,026 kg
Brutto hmotnosť
10,553 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177299962
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS diely podstavca, predný, zadný, V: 200 mm, pre Š: 800 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details