Kabelový ranžírovací prostor pro VX, TS, VX SE

Obj. č.: TS 8600865

S integrovaným systémovým děrováním pro individuální systémové příslušenství.

Obj. č.:
TS 8600865
Popis výrobku
S integrovaným systémovým děrováním pro individuální systémové příslušenství.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
1 rám
2 kryty přední/zadní
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 600 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12,581 kg
Brutto hmotnost
13,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
57,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177487277
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS Kabelový ranžírovací prostor, pro TS, SE, V: 200 mm, pro ŠxV: 800x600 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technika v detailu