- Obj. č.:
- TS 8600520
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 200 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
Hĺbka: = 600 mm
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,72 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnica TS, pre ranžírovací priestor na káble, pre H: 600 mm