- Obj. č.:
- CS 9765085
- Materiál
- Lehčený beton
- Povrch
- Bez dalších úprav
- Rozsah dodávky
- 1 základní deska
2 boční díly
2 rozdělené desky podstavce
Včetně montážního materiálu a upevňovacích šroubů pro montáž skříně
- Excavation depth
- 700 mm
- Poznámka
- Dodací lhůta na vyžádání
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Rozměry
- Výška: 965 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Základní skříň CS
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 600 mm
- Vhodné pro hloubku
- = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 237,5 kg
- Brutto hmotnost
- 250 kg
- Číslo celní sazby
- 68109100
- EAN
- 4028177216792
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003