- Obj. č.:
- SO 2856000
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch
- Rozsah dodávky
- 2 kryty predné/zadné
2 bočné kryty
Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž na skriňu - Rozmery
- Výška: 100 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: ES 5000
PC-ES stainless steel
One-piece console, stainless steel
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 600 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,16 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177033474
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003