Podstavec, kompletný Nerezová oceľ, pre kompaktné pulty

Obj. č.: SO 2865000

Where necessary, 2 base/plinths may be installed one above the other.

Obj. č.:
SO 2865000
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch
Rozsah dodávky
2 kryty predné/zadné
2 bočné kryty
Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž na skriňu
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: One-piece console, stainless steel
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,056 kg
Brutto hmotnosť
6,3 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177033610
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TP podstavec, komplet pre kompaktné pulty, ŠxVxH: 600x100x400 mm, nerez, 1.4301
Dokumentácia
Technical details