- Obj. č.:
- SZ 9765249
- Materiál
- nerezová oceľ 1.4016 (AISI 430)
- Povrch
- Kryt: štruktúrovaná prášková farba, čistý polyester odolný voči UV žiareniu
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 1.300 mm
Výška: 660 mm
Hĺbka: 500 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: MFG 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 43 kg
- Brutto hmotnosť
- 58 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177686731
- ETIM 9
- EC000721
- Popis výrobku
-
SZ podstavec do zeme pre multifunkčné skrine MFG 12, pre Š: 1300 mm, H: 500 mm, nehrdzavejúca oceľ