- Obj. č.:
- SZ 9765250
- Materiál
- nerezová oceľ 1.4016 (AISI 430)
- Povrch
- Kryt: štruktúrovaná prášková farba, čistý polyester odolný voči UV žiareniu
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 2.000 mm
Výška: 660 mm
Hĺbka: 500 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: MFG 18
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 55 kg
- Brutto hmotnosť
- 70 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Popis výrobku
-
Podstavec do zeme pre multifunkčné skrine MFG 18, pre Š: 2000 mm, H: 500 mm, nehrdzavejúca oceľ