Nivelačný prvok pre kompletný podstavec a pevný podstavec

Obj. č.: SZ 2892000

For retrospective installation through the corner piece and levelling of floor unevenness atthe installation site up to a maximum of 15 mm.

Obj. č.:
SZ 2892000
Výhody
Je možné eliminovať presah dverí z dôvodu nerovnej podlahy
Dodatočná montáž pri už inštalovanej skrini, t.z., že vyrovnanie sa nemusí plánovať dopredu
Oblasti použitia
Vyrovnanie nerovností podlahy na mieste inštalácie max. 15 mm
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Na výšku krytu podstavca
= 200 mm
Max. zaťažiteľnosť (statická) jednotlivé súčasti
250 kg
Adjustment tool
Šesťhranný kľúč SW 19
Možnosti montáže
Montáž sa vykonáva pomocou rohového dielu prvku podstavca
Poznámka
Treba preveriť nosnosť podlahy
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,6 kg
Brutto hmotnosť
1,665 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177623798
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
SZ Levelling component, for H: 200 mm
Na stiahnutie
Info sheet