Spojovací sady pro řadové propojení podstavců pro kompletní podstavec a stacionární podstavec

Obj. č.: TS 8601100

Jsou potřeba, jsou-li bočnice podstavce o výšce 100 mm pro přídavnou stabilizaci řadově propojených skříní při přepravě namontovány pootočené o 90°. Potřeba pro každou bočnici: 2 ks.

Obj. č.:
TS 8601100
Oblasti použití
U řadově propojené kombinace pro přídavnou stabilizaci pro přepravu
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně šroubů M8 x 16 mm
Poznámka
Potřeba pro každou bočnici: 2 ks
Balení
20 ks
Netto hmotnost
0,52 kg
Brutto hmotnost
0,626 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
Spojovací sada pro řadové propojení podstavců TS