Držiak, resp. dištančná vložka pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.: VX 8619470

For flexible attachment of C rails or cable clamp rails. For installation in the VX base/plinth or on the enclosure frame section.

Obj. č.:
VX 8619470
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Rozsah dodávky
2 držiaky príp. dištančné diely
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
Hmotnosť/balenie
0,298 kg
Balenie
2 pc(s).
Možnosti montáže
Na horizontálny a vertikálny profil skrine VX
Na systémové chassis pre vnútornú montážnu rovinu
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou fixačnej matice TS 8800.806 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
Na horizontálnom profile skrine TS
Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5x11 mm
Na rohový diel podstavca s krytom podstavca, vpredu a vzadu
Na kryty podstavca, bočné
Pre závity
M8
Vhodné pre
pre systém podstavca VX, oceľový plech
Montážny pokyn
V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
M8 x 16 cheese-head screws and washers are required to attach a C-rail
Netto hmotnosť
0,28 kg
Brutto hmotnosť
0,289 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177984820
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX držiak/dištančná vložka
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Product presentations