Adaptér podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.: VX 8660130

Pre montáž dvojitých koliesok 7495.000 na systém podstavca VX.

Obj. č.:
VX 8660130
Prevedenie
pre dvojité kolieska
Materiál
Oceľový plech
Hmotnosť/balenie
0,876 kg
Balenie
4 pc(s).
Poznámka k obj. č.
Bočnice podstavca sú vždy potrebné tam, kde sa montuje dvojitá vodiaca kladka.
V spojení s dvojitými otočnými kolieskami je dovolené celkové zaťaženie 3000 N.
Vhodné pre
pre systém podstavca VX, oceľový plech
Netto hmotnosť
0,872 kg
Brutto hmotnosť
0,877 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177984783
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Adaptér podstavca VX, pre dvojité koliesko, oceľový plech
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Product presentations