Krytky z nehrdzavejúcej ocele pre systém podstavca VX, nerezová oceľ

Obj. č.: VX 8660500

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.

Obj. č.:
VX 8660500
Materiál
Nerezová oceľ 1.4310 (AISI 302)
Vhodné pre
Výška: = 100 mm
Balenie
4 pc(s).
Vhodné pre
Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
Netto hmotnosť
0,236 kg
Brutto hmotnosť
0,241 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
ETIM 9
EC002626
Popis výrobku
Kryty z nehrdzavejúcej ocele pre rohový kryt podstavca VX, nehrdzavejúca oceľ, pre V: 100 mm
Na stiahnutie
Info sheet