Transportné kolieska pre systém podstavca VX

Obj. č.: VX 8100700

For locating onto the base/plinth corner piece 100 or 200 mm high.

Obj. č.:
VX 8100700
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 dvojité kolieska, 2x s aretáciou, 2x bez aretácie.
Clearande floor
100 mm
Zaťažiteľnosť
Maximálne dynamické zaťaženie pri použití 4 dvojitých otočných koliesok (samostatná skriňa): 3000 N
Hmotnosť/balenie
8,38 kg
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
7,98 kg
Brutto hmotnosť
8,38 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177921542
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Popis výrobku
VX Transport castors, 2 each with/without lock
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure