Nivelačný prvok pre systém podstavca VX

Obj. č.: VX 8100711

For retrospective levelling on uneven floors at the installation site up to a maximum of 15 mm. Installed through the base/plinth corner piece.

Obj. č.:
VX 8100711
Výhody
Je možné eliminovať presah dverí z dôvodu nerovnej podlahy
Dodatočná montáž pri už inštalovanej skrini, t.z., že vyrovnanie sa nemusí plánovať dopredu
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Zaťažiteľnosť
Max. povolená záťaž: 2500 N pre každý nivelačný prvok
Poznámka
Možno použiť v kombinácii VX, VX IT, VX SE, TX, TS, TS IT, PC, IW, TP s podstavcom VX
Treba preveriť nosnosť podlahy
Rozmery
Výška: 200 mm
Hmotnosť/balenie
1,67 kg
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,6 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177921566
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX Levelling component, for base/plinth H: 200 mm
Na stiahnutie
Info sheet