Montážny uholník podstavca pre systém podstavca VX, nerezová oceľ

Obj. č.: VX 8620400

For configuring the base/plinth with punched sections with mounting flanges or cable clamp rails. To fit 100 and 200 mm high base/plinth trim panels in stainless steel.

Obj. č.:
VX 8620400
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
2 montážne uholníky
2 montážne uholníky pre lištu na mechanické uchytenie káblov
Vrátane upevňovacieho materiálu
Na výšku krytu podstavca
100 mm
200 mm
Poznámka
Pre vnútorné vybavenie na stojacich krytoch podstavca
Pri kryte podstavca otočeného o 90° nie je montážny uholník potrebný, pretože systémové dierovanie krytov podstavca je možné v tejto pozícii využiť priamo
Hmotnosť/balenie
0,232 kg
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,22 kg
Brutto hmotnosť
0,232 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
VX montážny uholník pre podstavce z nehrdzavejúcej ocele, pre kryty podstavca V: 100 / 200 mm
Na stiahnutie
Info sheet