Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 29. 3. 2024
- Obj. č.:
- VX 8620010
- Materiál
- plast ABS
Bez halogénu - Farba
- RAL 9005
- Poznámka
- Štandardne je kryt radového spojenia súčasťou dodávky rohových dielov podstavca s krytom podstavca, vpredu a vzadu.
- Rozmery
- Výška: 100 mm
- Hmotnosť/balenie
- 0,32 kg
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,322 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Popis výrobku
- Kryt radového spojenia pre systém podstavca VX, nerezová oceľ, výška 100 mm, RAL 9005, ABS plast