Kryt radového spojenia pre systém podstavca VX, nerezová oceľ

Obj. č.: VX 8620011

To neatly close the gap between two bayed base/plinths and it is required to close the gap at the rear when baying three or more base/plinths.

Obj. č.:
VX 8620011
Materiál
plast ABS
Bez halogénu
Farba
RAL 9005
Poznámka
Štandardne je kryt radového spojenia súčasťou dodávky rohových dielov podstavca s krytom podstavca, vpredu a vzadu.
Rozmery
Výška: 200 mm
Hmotnosť/balenie
0,5 kg
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,47 kg
Brutto hmotnosť
0,52 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177931503
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189270
Popis výrobku
Kryt radového spojenia pre systém podstavca VX, nerezová oceľ, výška 200 mm, RAL 9005, ABS plast