Nivelačné nohy s tlmením vibrácií

Obj. č.: DK 7493230

Levelling feet with vibration dampening.

Obj. č.:
DK 7493230
Max. zaťažiteľnosť (statická) jednotlivé súčasti
300 kg
Rozmery
Dĺžka závitu: 50 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,52 kg
Brutto hmotnosť
0,569 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177552661
ECLASS 8.0
27182003