- Obj. č.:
- VX 8001219
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Na kompletné uzavretie podlahového otvoru je nutný aspoň jeden posuvný plech.
- Pre skriňu šírky 1000 a 1200 mm je jedno balenie iba pre polovicu skrine, obsahuje iba jeden kus.
- Rozmery
- Šírka: 690 mm
Hĺbka: 237,5 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
CX one-piece console
CX pedestal
Šírka: = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,3 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177948747
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Podlahový plech VX, šírka x hĺbka: 800x237,5 mm