Posuvný plech pre VX, VX IT, VX SE

Obj. č.: VX 8001241

For variable compensation as well as a flexible opening in the base area. May be combined with gland plates.

Obj. č.:
VX 8001241
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 690 mm
Hĺbka: 115 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,06 kg
Brutto hmotnosť
1,16 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177948822
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Posuvný podlahový plech VX, šírka x hĺbka: 800x115 mm