Posuvný plech pre VX, VX IT, VX SE

Obj. č.: VX 8001243

For variable compensation as well as a flexible opening in the base area. May be combined with gland plates.

Obj. č.:
VX 8001243
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka k obj. č.
Len pre jednu polovicu skrine
Rozmery
Šírka: 540 mm
Hĺbka: 115 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
Šírka: = 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,82 kg
Brutto hmotnosť
0,92 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177950368
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Posuvný podlahový plech VX, šírka x hĺbka: 1200x115 mm