Súprava podlahových plechov, viacdielna, uzavretá pre VX IT

Obj. č.: VX 5301336

Multi-piece gland plate set consisting of solid base plate modules and a sliding panel for cable entry.

Obj. č.:
VX 5301336
Výhody
Poradie jednotlivých modulov je možné voľne zvoliť
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Súprava podlahových plechov
Tesniaca páska
Vrátane upevňovacieho materiálu
1 modul podlahového plechu, uzavretý, hĺbka: 75 mm
1 modul podlahového plechu, uzavretý, hĺbka: 175 mm
2 posuvné plechy, hĺbka: 115 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,5 kg
Brutto hmotnosť
4,84 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177950887
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT podlahový plech , viacdielny, plný, pre šírku 800 mm, ŠxH 800x600 mm, oceľový plech
Na stiahnutie
Instructions