Moduly podlahových plechov, s ventilačnými otvormi pre VX IT

Obj. č.: VX 5301331

For closing the base

Obj. č.:
VX 5301331
Výhody
Veľká perforovaná časť na podporu pasívneho vetrania skrine
Jednoduchá výmena filtračnej vložky zasunutím zhora
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Moduly podlahových plechov, s ventilačnými otvormi
Filtračná vložka
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Je nutná kombinácia viacerých modulov podlahových plechov na kompletné uzavretie podlahy v skrini VX IT
Modul podlahového plechu je možné zameniť s inými podlahovými modulmi s hĺbkou 237,5 mm.
Rozmery
Hĺbka: 237,5 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
2,38 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177950832
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT podlahový plech, s ventilačnými otvormi, pre šírku 800 mm, Š x H 800 x 237,5 mm, oceľový plech
Na stiahnutie
Info sheet