- Obj. č.:
- VX 5301335
- Prevedenie
- dvojdielne, s kefovou lištou
- Materiál
- Modulový plech: oceľový plech
Kefová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu
dvojdielne, s kefovou lištou
- Povrch
- Modulový plech: pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 polovice modulového plechu vrátane tesniacej kefovej lišty
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Je nutná kombinácia viacerých modulov podlahových plechov na kompletné uzavretie podlahy v skrini VX IT
- Modul podlahového plechu je možné zameniť s inými podlahovými modulmi s hĺbkou 237,5 mm.
- Poznámka
- Moduly podlahového plechu s kefovou lištou nevhodné na použitie so stupňom krytia podľa IEC 60 529
- Rozmery
- Hĺbka: 237,5 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
Šírka: = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
VX IT podlahový plech s kefovou lištou, pre šírku 800 mm, ŠxH 600x237,5 mm, dvojdielny, oceľový plech