Moduly podlahových plechov na zavedenie káblov pre TS IT, TS, SE, TX CableNet

Obj. č.: DK 7825361

Gland plate modules for cable entry, for TS, TS-IT, SE for use in the base frame of the network enclosure. Used in exchange for an existing gland plate of the same depth.

Obj. č.:
DK 7825361
Materiál
Modulový plech: oceľový plech
Kefová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu
Povrch
Pozinkovaný
Poznámka
Kombinácia viacerých modulov podlahových plechov je potrebná na kompletné uzavretie podlahy v TS IT.
Rozmery
Hĺbka: 237,5 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Šírka: 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,092 kg
Brutto hmotnosť
1,24 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177233331
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Modul podlahového plechu DK, pre káblový vstup s kefou, hĺbka: 237,5 mm, pre šírku skrine: 600 mm, pre TS, TS IT, SE, TX CableNet, oceľový plech, pozinkovaný